Въртящо задвижване DAPS-0480-090-R-F1012-T4

8030609

GTIN 4052568280697

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Пневматична връзка
G1/4
Въртящ момент при номинално работно налягане и 0° ъгъл на завъртане
480 Nm
Ъгъл на завъртане
90 deg
Схема на отворите на фланеца
F10 - F12
Свързване на вала
T27