Бобина VACF-B-C1-7A
8030814
GTIN 4052568280963
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Начин на закрепване
с гайка
Характеристики на бобината
48 V AC: 50/60 Hz, пускова мощност 3,9 VA, задържаща мощност 2,7 VA
Клас защита
IP65
Ограничение на температурата на околната среда и на флуида
-20 - 50 °C