Бобина VACF-A-A1-16B

8030826

GTIN 4052568281045

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Начин на закрепване
с гайка
Характеристики на бобината
110/120 V AC: 50/60 Hz, пускова мощност 2,7 VA, задържаща мощност 1,9 VA
Клас защита
IP65
Ограничение на температурата на околната среда и на флуида
-20 - 50 °C