Разпределител с лост VMEF-SCZ-M52-M-G18

8031328

GTIN 4052568428501

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
5/2 моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
750 l/min
Пневматична връзка 1
G1/8
Работно налягане
-0.95 bar - 10 bar
Монтажна ширина
20 mm