Електромагнитен разпределител VSVA-B-T22C-AZTR-A1-1T1L

8033032

GTIN 4052568282325

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
2х2/2 затворен моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
1000 l/min
Пневматична връзка 1
Присъединителна плоча размер 26 mm съгласно ISO 15407-2
Начин на задействане
електрически