Електромагнитен разпределител VSVA-B-M52-MZH-A1-1T1L

8033045

GTIN 4052568282455

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
5/2 моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
1100 l/min
Пневматична връзка 1
Присъединителна плоча размер 26 mm съгласно ISO 15407-2
Начин на задействане
електрически