Електромагнитен разпределител VSVA-B-P53U-ZH-A1-1T1L
8033046
GTIN 4052568282462
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
5/3 напълнен с въздух
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
1000 l/min
Пневматична връзка 1
Присъединителна плоча размер 26 mm съгласно ISO 15407-2
Начин на задействане
електрически