Електромагнитен разпределител VSVA-B-P53AD-ZH-A1-1T1L
8033052
GTIN 4052568282523
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
5/3, връзка 2 пълна с въздух, 4 обезвъздушена
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
700 l/min
Пневматична връзка 1
Присъединителна плоча размер 26 mm съгласно ISO 15407-2
Начин на задействане
електрически