Електромагнитен разпределител VSVA-B-T32C-AZ-A1-1T1L

8033059

GTIN 4052568282592

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
2х3/2 затворен моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
900 l/min
Пневматична връзка 1
Присъединителна плоча размер 26 mm съгласно ISO 15407-2
Начин на задействане
електрически