Електромагнитен разпределител VSVA-B-T32H-AZTR-A2-1T1L

8033448

GTIN 4052568282943

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
2x3/2 отворен/затворен моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
400 l/min
Пневматична връзка 1
Присъединителна плоча размер 18 mm съгласно ISO 15407-2
Начин на задействане
електрически