Електромагнитен разпределител VSVA-B-M52-MZH-A2-1T1L-APP
8033478
GTIN 4052568283247
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
5/2 моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
550 l/min
Пневматична връзка 1
Присъединителна плоча размер 18 mm съгласно ISO 15407-2
Начин на задействане
електрически