Електромагнитен разпределител VUVG-L14-T32C-M-G18-P1

8033526

GTIN 4052568428891

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
2х3/2 затворен моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
520 l/min - 550 l/min
Пневматична работна връзка
G1/8
Начин на задействане
електрически