Електромагнитен разпределител VSVA-B-M52-AZ-D1-1T1L
8034838
GTIN 4052568284121
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
5/2 моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
1300 l/min
Пневматична връзка 1
Присъединителна плоча размер 1 съгласно ISO 5599-2
Начин на задействане
електрически