Електромагнитен разпределител VSVA-B-P53C-Z-D1-1T1L
8034842
GTIN 4052568284169
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
5/3 затворен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
1200 l/min
Пневматична връзка 1
Присъединителна плоча размер 1 съгласно ISO 5599-2
Начин на задействане
електрически