Електромагнитен разпределител VSVA-B-T32C-AZTR-D2-1T1L
8034961
GTIN 4052568284275
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
2х3/2 затворен моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
2400 l/min
Пневматична връзка 1
Присъединителна плоча размер 2 съгласно ISO 5599-2
Начин на задействане
електрически