Електромагнитен разпределител VSVA-B-T32U-AZTR-D2-1T1L

8034963

GTIN 4052568284299

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
2x3/2 отворен моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
2400 l/min
Пневматична връзка 1
Присъединителна плоча размер 2 съгласно ISO 5599-2
Начин на задействане
електрически