Електромагнитен разпределител VUVS-LT25-M32C-MZD-G14-F8-1B2
8035172
GTIN 4052568293970
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
3/2 затворен моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
1000 l/min
Пневматична връзка 1
G1/4
Пневматична работна връзка
G1/4
Начин на задействане
електрически