Електромагнитен разпределител VUVS-LT25-B52-ZD-G14-F8

8035189

GTIN 4052568294144

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
5/2 бистабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
1000 l/min
Пневматична връзка 1
G1/4
Пневматична работна връзка
G1/4
Начин на задействане
електрически