Шлаух PAN-R-28X2,5-SW
8036208
GTIN 4052568285265
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Външен Ø
28 mm
Вътрешен Ø
23 mm
Зависещо от температурата работно налягане
-0.95 bar - 14 bar
Температура на околната среда
-30 °C - 80 °C