Електромагнитен разпределител VUVS-LT30-M32U-MD-G38-F8

8036679

GTIN 4052568429560

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
3/2 отворен моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
1600 l/min
Пневматична връзка 1
G3/8
Пневматична работна връзка
G3/8
Начин на задействане
електрически