Сензор за дебит SFAW-100-TG1-E-PNLK-PNVBA-M12

8036877

GTIN 4052568285333

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Характеристика на дебита крайна стойност
100 l/min
Работен флуид
Течни флуиди - Вода - неутрални течности
Работно налягане
0 bar - 12 bar
Връзка за флуиди
Вътрешна резба G1
Посока на потока
еднопосочно - P1 -> P2