Съединител QS-G3/4-22

8040613

GTIN 4052568286118

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
Външна резба G3/4
Пневматична връзка 2
за шлаух с външен Ø 22 mm
Зависещо от температурата работно налягане
-0.95 bar - 14 bar
Температура на околната среда
-20 °C - 80 °C
Номинален диаметър
20 mm