Пропорционален вентил за регулиране на дебита VPCF-6-L-8-G38-10-V1-E-EX2
8041716
GTIN 4052568286163
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
3-ходов пропорционален вентил за регулиране на дебита
Пневматична връзка 1
G3/8
Диапазон на регулиране на дебита
30 l/min - 1500 l/min
Обхват на сигнала Аналогов вход
0 - 10 V
Допустим ток на всеки изход
100 mA