Електромагнитен разпределител VUVG-B10-P53E-ZT-F-1T1L-EX2C

8041894

GTIN 4052568434717

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
5/3 с вентилация
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
200 l/min
Пневматична работна връзка
Фланец
Начин на задействане
електрически