Електромагнитен разпределител VUVG-B14-T32U-AZT-F-1T1L-EX2C
8041959
GTIN 4052568434809
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
2x3/2 отворен моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
490 l/min
Пневматична работна връзка
Фланец
Начин на задействане
електрически