Електромагнитен разпределител VUVG-LK10-M52-AT-M5-1R8L-S
8042543
GTIN 4052568286750
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
5/2 моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
195 l/min
Пневматична работна връзка
M5
Начин на задействане
електрически