Електромагнитен разпределител VUVG-LK10-T32C-AT-M7-1H2L-S
8042546
GTIN 4052568286774
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
2х3/2 затворен моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
280 l/min
Пневматична работна връзка
M7
Начин на задействане
електрически