Шлаух PUN-H-4X0,75-TGE

8048679

GTIN 4052568288297

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Външен Ø
4 mm
Вътрешен Ø
2.6 mm
Зависещо от температурата работно налягане
-0.95 bar - 10 bar
Температура на околната среда
-35 °C - 60 °C