Разпределител с лост и ролка VMEF-RT-M32-M-G18
8049239
GTIN 4052568295325
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
3/2 моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
750 l/min
Пневматична връзка 1
G1/8
Работно налягане
-0.95 bar - 10 bar
Монтажна ширина
20 mm