Сензор за дебит SFAH-200U-Q8S-PNLK-PNVBA-M8
8058478
GTIN 4052568295608
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Характеристика на дебита крайна стойност
200 l/min
Работен флуид
Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [6:4:4] - Азот
Работно налягане
-0.9 bar - 10 bar
Посока на потока
еднопосочно