Сензор за дебит SFAE-1U-M5F-PNLK-PNVB-2.5K

8058503

GTIN 4052568789718

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Характеристика на дебита крайна стойност
1 l/min
Работен флуид
Аргон - Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Въглероден диоксид - Азот
Работно налягане
-0.9 bar - 10 bar
Пневматична връзка
Вътрешна резба M5