Сензор за дебит SFAE-2U-M5F-PNLK-PNVB-0.3M8
8058508
GTIN 4052568827731
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Характеристика на дебита крайна стойност
2 l/min
Работен флуид
Аргон - Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Въглероден диоксид - Азот
Работно налягане
-0.9 bar - 10 bar
Пневматична връзка
Вътрешна резба M5