Електромагнитен разпределител VUVS-LK20-M52-AD-G18-1C1+GL-S

8060300

GTIN 4052568435608

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
5/2 моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
550 l/min
Пневматична връзка 1
G1/8
Пневматична работна връзка
G1/8
Начин на задействане
електрически