Съединителен кабел NEBL-M8G4-E-0.5-N-M8G4
8065102
GTIN 4052568457068
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Електрическо присъединяване 1, вид свързване
Куплунг
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване
M8x1 A-кодиран съгласно EN 61076-2-104
Електрическо присъединяване 2, вид свързване
Щекер
Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване
M8x1 A-кодиран съгласно EN 61076-2-104
Дължина на кабела
0.5 m