Съединителен кабел NEBL-M8G4-E-7.5-N-LE4

8065113

GTIN 4052568457129

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Електрическо присъединяване 1, вид свързване
Куплунг
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване
M8x1 A-кодиран съгласно EN 61076-2-104
Електрическо присъединяване 2, вид свързване
Кабел
Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване
отворен край
Дължина на кабела
7.5 m