Въртящо задвижване DFPD-900-RP-90-RD-F14-R3-EP
8065267
GTIN 4052568442170
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Пневматична връзка
G1/4
Въртящ момент при номинално работно налягане и 0° ъгъл на завъртане
842 Nm
Ъгъл на завъртане
90 deg
Схема на отворите на фланеца
F14
Свързване на вала
T36