Пропорционален регулатор на налягане VEAB-B-26-D13-F-V1-1R1
8067669
GTIN 4052568444594
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
3-ходов пропорционален регулатор на налягане
Пневматична връзка 1
Фланец
Електрическо присъединяване
M8x1 - Щекер - съгласно EN 60947-5-2
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
17 l/min
Стандартен номинален дебит 2-3
13 l/min