Вакуум-генератор OVEL-5-H-10-PQ-VQ4-UA-C-A-B2V-H3
8069567
GTIN 4052568297831
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Номинален вътрешен диаметър на дюза на Лавал
0.45 mm
Макс. вакуум
89 %
Макс. обемен поток на засмукване спрямо атмосферата
4 l/min