Вакуум-генератор OVEL-7-H-15-PQ-VQ4-UA-C-A-B2PNLK-H3

8069571

GTIN 4052568297879

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Номинален вътрешен диаметър на дюза на Лавал
0.7 mm
Макс. вакуум
92 %
Макс. обемен поток на засмукване спрямо атмосферата
17 l/min