Вакуумен засмуквател OGVM-20X60-GV-N-G14F

8073862

GTIN 4052568300999

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Размер на смукателна чаша с държач
20х60 mm
Форма на смукателната чаша с държач
овална форма на камбана
Сила на задържане при номинално работно налягане
81 N
Материал на смукателната чаша с държач
NBR