Вакуумен засмуквател OGVM-40X85-AV-N-G14F

8073866

GTIN 4052568301033

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Размер на смукателна чаша с държач
40х85 mm
Форма на смукателната чаша с държач
овален мех 1,5-кратен
Сила на задържане при номинално работно налягане
126 N
Материал на смукателната чаша с държач
NBR