Стандартен цилиндър CRDSNU-B-20-25-PPS-A-MG-A1
8073979
GTIN 4052568298159
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
20 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
188 N
Ход
25 mm
Демпфериране
саморегулиращо се пневматично демпфериране в края на хода