Дифузионен сензор SOOD-BS-R-PN-30
8075653
GTIN 4052568446253
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Ток на празен ход
10 mA
Вид светлина
червен - Светодиод
Обхват
1 mm - 30 mm
Клас защита
IP65 - IP67
Температура на околната среда
-25 °C - 60 °C