Оптичен сензор с отражател и приемник SOOE-RG-R-PNLK-T

8075667

GTIN 4052568446390

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Ток на празен ход
25 mA
Вид светлина
червен - Светодиод
Обхват
0 mm - 3500 mm
Клас защита
IP65 - IP67 - IP69K
Температура на околната среда
-20 °C - 60 °C