Дифузионен сензор SOOE-KS-L-PNLK-T
8075669
GTIN 4052568446413
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Ток на празен ход
25 mA
Вид светлина
Лазер - червен
Обхват
25 mm - 120 mm
Клас защита
IP65 - IP67 - IP69K
Температура на околната среда
-40 °C - 60 °C