Компактен цилиндър AEN-S-32-25-I-P-A
8076513
GTIN 4052568300425
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
притискащ
Ø на буталото
32 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
439 N
Ход
25 mm
Демпфериране
еластични демпферни пръсте ни/планки от двете страни