Мини шейна DGST-6-20-E1A
8078829
GTIN 4052568446604
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Ø на буталото
6 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
34 N
Ход
20 mm
Демпфериране
Еластомерен демпфер, от двете страни, ходът не се регулира
Разпознаване на позиция
за датчик