Мини шейна DGST-16-50-E1A
8078857
GTIN 4052568446888
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Ø на буталото
16 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
241 N
Ход
50 mm
Демпфериране
Еластомерен демпфер, от двете страни, ходът не се регулира
Разпознаване на позиция
за датчик