Мини шейна DGST-25-40-E1A

8078875

GTIN 4052568447069

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Ø на буталото
25 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
589 N
Ход
40 mm
Демпфериране
Еластомерен демпфер, от двете страни, ходът не се регулира
Разпознаване на позиция
за датчик