Компактен цилиндър AEN-S-10-10-A

8080586

GTIN 4052568447410

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Начин на функциониране
притискащ
Ø на буталото
10 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
41.7 N
Ход
10 mm
Демпфериране
без демпфериране